Die Control Panels der Serie CP79xx in Edelstahlausführung sind Bediengeräte, die den strengen Hygienevorschriften in der Lebensmittel-, Verpackungs- und Medizintechnik sowie in Reinräumen entsprechen. Die in Schutzart IP65 ausgeführten Panel zeichnen sich durch ein spaltfreies Gehäusedesign mit flächenbündigem Touchscreen aus. Die Gehäusegeometrie und ein optimiertes Rahmenprofil sorgen für den Selbstablauf von Flüssigkeiten und verhindern die Bildung von Verunreinigungen. Weitere Features, wie die Beständigkeit der Edelstahloberfläche und des Touchscreens gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, decken alle Anforderungen für Reinraumanwendungen ab.
Die Edelstahl-Control-Panel bieten hochfunktionsfähige Geräte mit 12-, 15- oder 19-Zoll-Touchpanel. Ein optional bestellbarer Edelstahltragarmadapter zur Adaption an Edelstahlrohre komplettiert das Programm. Kundenspezifische Änderungen, wie weitere Displaygrößen oder die Integration von Not-Halt- und elektromechanischen Tastern, Kurzhubtasten und RFID-Lesern unter der Frontfolie sowie USB-Ports, runden das Angebotsspektrum ab.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CP7902-1401-0010 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Economy-Control-Panel | |
Gehäuse | Edelstahlgehäuse 1.4301, gebürstet Korn 240 | |
Displaygröße/Auflösung | 15" 1024 x 768 | |
Touchscreen | flächenbündiger Singlefinger-Touchscreen | |
Schutzart | IP65 | |
Anschlusstechnologie | DVI-E und USB-E-2.0 ermöglichen den Anschluss des Control Panels in bis zu 50 m Entfernung vom PC. Der DVI-E-Eingang ist kompatibel zum Standard-DVI-Ausgang eines PCs. USB-E-2.0 überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s. | |
Schnittstellen in der Front | 1 x USB-A-Buchse mit Schraubkappe IP65 | |
Taster | Not-Halt-Pilzdrucktaster und 3 Taster in der Front | |
Schnittstellen | DVI und USB-E-2.0, Rundsteckverbinder IP65 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Installation | 8 Gewindebolzen M6 x 20 mm im Bereich des Tragarmadapters | Tragarmadapter |
Spannungsversorgung | 24 V DC |
Optionen | CP7902-1401-0010 |
---|---|
C9900-E265 | 1-Port-USB-2.0-Schnittstelle in der Control-Panel-Rückwand CP790x-14xx oder in der Panel-PC-Rückwand CP770x-14xx, USB-A-Buchse mit Edelstahl-Schraubkappe IP65 |
C9900-M177 | drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP790x-140x oder Panel-PC CP770x-140x statt 8 Gewindebolzen M6 x 20 mm. Edelstahl 1.4301, gebürstet. Tragarmmontage von unten. |
C9900-M178 | drehbarer Tragarmadapter am Control Panel CP790x-140x oder Panel-PC CP770x-140x statt 8 Gewindebolzen M6 x 20 mm. Edelstahl 1.4301, gebürstet. Tragarmmontage von oben. |
C9900-M167 | Aufnahme mit angeschweißtem Rohr (Länge: 1,50 m, Durchmesser: 48 mm) für Tragarmadapter C9900-M177 oder C9900-M178 am Control Panel CP790x-140x oder Panel-PC CP770x-140x. Edelstahl 1.4301, gebürstet |
C9900-K630 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K507 DVI-Kabel, C9900-K641 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 3,00 m |
C9900-K631 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K555 DVI-Kabel, C9900-K642 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 5,00 m |
C9900-K632 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K579 DVI-Kabel, C9900-K643 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 10,00 m |
C9900-K649 | Anschlusskit 15 m für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:
15 m DVI-Kabel, 15 m Cat.7-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC |
C9900-K633 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K580 DVI-Kabel, C9900-K644 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 20,00 m |
C9900-K634 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K581 DVI-Kabel, C9900-K645 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 30,00 m |
C9900-K635 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K582 DVI-Kabel, C9900-K646 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 40,00 m |
C9900-K636 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K583 DVI-Kabel, C9900-K647 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 50,00 m |
C9900-K604 | Power- und Signalleitung, PVC, 18 x 0,75 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65/66/67, 19-polig – offenes Ende, Stecker, gerade, Buchse, IP67, 8-polig, 10,00 m |
C9900-K593 | Power- und Signalleitung, PVC, 18 x 0,75 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65/66/67, 19-polig – offenes Ende, Stecker, gerade, Buchse, IP67, 8-polig, 20,00 m |
C9900-K558 | Power- und Signalleitung, PVC, 18 x 0,75 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65/66/67, 19-polig – offenes Ende, 30,00 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen