![CP39xx-1414-0010 | Edelstahl-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp3916-1401-0010__web_main_preview.png)
Die Control Panels der Serie CP39xx-14xx in Edelstahlausführung sind Steuer- und Bediengeräte, die den strengeren Hygieneanforderungen vor allem in der Pharma-, Lebensmittel- und Verpackungsbranche entsprechen. Die in Schutzart IP65 ausgeführten Control Panels zeichnen sich durch ein optimales Gehäusedesign mit minimierten Spaltmaßen aus.
Hochwertige Edelstahl-Control-Panels in Schutzart IP65
Die Gehäusegeometrie sorgt für den Selbstablauf von Flüssigkeiten, dies kann die Bildung von Verunreinigungen verhindern.
Als Displaydiagonalen werden vier Versionen in 12,1, 15,6, 18,5 und 21,5 Zoll angeboten.
Der Multitouchscreen ist mit einer flächig laminierten Polyesterfolie ausgestattet, was bei einer Gerätebeschädigung die Kontamination der Produktionsgüter vermeiden kann.
Weitere Features, wie die Beständigkeit der geschliffenen Edelstahloberfläche, der Polyesterfolie und den verwendeten Dichtungsmaterialien, die einen Schutz gegen eine Vielzahl von chemischen Reinigungsmitteln bieten, decken viele Anforderungen für den Einsatz der Control Panels in hygienischen Bereichen ab.
Flexible Konfiguration
Für das komfortable Bedienen stehen neben dem kapazitiven Multifinger-Touchscreen auch Versionen mit zusätzlichem Not-Halt und drei Kurzhubtasten mit LED-Ringausleuchtung zur Verfügung. So sind z. B. zentrale Steuerungsaufgaben wie Start und Stopp direkt im Control Panel integriert.
Die Edelstahl-Control-Panels sind für die Montage an ein 48-mm-Tragarm-Rohrsystem konzipiert, für die Anbindung ist der separat bestellbare Tragarmadapter (C9900-M759) erhältlich. Dieser schützt gleichzeitig alle Anschlüsse und Leitungen vor Verunreinigungen und chemischen Einflüssen.
Weiteres Zubehör, wie ein RFID-Reader, eine externe USB-Schnittstelle oder ein Adapter zum Neigen des Control Panels, rundet das Angebot ab.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CP39xx-1414-0010 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link-4-Anschluss | |
Gehäuse | Edelstahlgehäuse 1.4301 mit Glasfront (12,1", 15,6", 18,5") Edelstahlgehäuse 1.4404 mit Glasfront (21,5") | |
Displaygröße/Auflösung | 12.1" 1280 x 800, 15.6" 1366 x 768, 18.5" 1366 x 768 oder 21.5" 1920 x 1080 | |
Touchscreen | Multifinger-Touchscreen, flächig laminierte Polyesterfolie | |
Tastererweiterung | 3 x Leuchtmelde-Kurzhubtaster, rund, 19 mm mit RGBW-LED-Ringausleuchtung über USB angebunden, davon 2 Tasten mit „I“ und „0“ beschriftet, Einschubstreifen austauschbar, 1 x Not-Halt Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+ mit zwei Öffnerkontakten auf einen Rundsteckverbinder 4-polig verdrahtet. | |
Schutzart | IP65 | |
Anschlusstechnologie | CP-Link 4 ermöglicht den Anschluss des Control Panels in bis zu 100 m Entfernung vom PC über ein Cat.6A-Kabel mit wahlweise integrierter oder getrennter 24-V-DC-Spannungsversorgung, abhängig vom Sendermodul. CP-Link 4 überträgt USB 2.0 mit 100 MBit/s und DVI. | |
Schnittstellen | 2 x Rundsteckverbinder M12 IP65 für CP-Link 4 und optionale 24-V-Spannungsversorgung, 1 x USB-A-Buchse mit Schraubkappe IP65 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…45 °C | |
Installation | 6 M5-Gewindelöcher zur Montage eines Tragarmadapters | Tragarmadapter |
CP39xx-1414-0010 | Edelstahl-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 |
---|---|
CP3913-1414-0010 | 12,1-Zoll-Display 1280 x 800, Nur Display, Multifinger-Touchscreen mit CP-Link 4 |
CP3916-1414-0010 | 15,6-Zoll-Display 1366 x 768, Nur Display, Multifinger-Touchscreen mit CP-Link 4 |
CP3918-1414-0010 | 18,5-Zoll-Display 1366 x 768, Nur Display, Multifinger-Touchscreen mit CP-Link 4 |
CP3921-1414-0010 | 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Nur Display, Multifinger-Touchscreen mit CP-Link 4 |
Optionen | Edelstahl-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 |
---|---|
C9900-E295 | RFID-Lesegerät für ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare DESFire, Legic RF Standards, Sony FeliCa, Lesen und Schreiben, 13,56 MHz, Anschluss via USB, montiert hinter der Frontfolie |
C9900-E299 | 1-Port-USB-A-Schnittstelle mit Edelstahl-Schraubkappe IP65 herausgeführt in der Seitenwand des Tragarmadapters C9900-M759, zweite Seite USB-A-Stecker IP65, belegt den USB-Port im Anschlussbereich, Einzelteil, nicht montiert |
C9900-M759 | Drehbarer Tragarmadapter, Edelstahl, 1.4404, gebürstet Korn 240, Tragarmmontage von oben, oder unten. Einzelteil, nicht montiert. Zur Montage wird eine separate Rohr-Aufnahme benötigt: C9900-M735-Aufnahme mit angeschweißtem Rohr oder C9900-M736-Aufnahme für Rohr, Einzelteil, nicht montiert. |
C9900-M764 | Tragarmadapter-Zwischenplatte für Tragarmadapter C9900-M759, Edelstahl, 1.4404, gebürstet Korn 240, zur Neigung des Control Panels um +10° oder -10°, Einzelteil, nicht montiert |
C9900-M735 | Aufnahme mit angeschweißtem Rohr (Länge: 1,50 m, Durchmesser: 48,3 mm) für Tragarmadapter C9900-M759, Edelstahl, 1.4404, gebürstet Korn 240, Einzelteil, nicht montiert |
C9900-M736 | Aufnahme für Tragarmadapter C9900-M759, Edelstahl, 1.4404, gebürstet Korn 240, muss verschweißt werden, Einzelteil, nicht montiert |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen