Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG12/4,0 mm² |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet) | AWG22/0,34 mm² |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 15,0...16,0 mm |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG12/4,0 mm² |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet) | AWG22/0,34 mm² |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 15,0...16,0 mm |
Technische Daten | Meterware A |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 5 G 4 mm² (AWG12) |
Anwendung | feste Verlegung |
Kabelaußendurchmesser | 14,9 mm ± 0,20 mm (0,587" ± 0,00787") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
Technische Daten | Meterware B |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 3,65 mm ± 0,15 mm (0,1496" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | ca. 80,0 mm |
A2 | 29,0 mm |
B1 | ca. 80,0 mm |
B2 | 29,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7370-3031-A004 | 0,40 m |
ZK7370-3031-A010 | 1,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen