SCT6xxx | Kabel-Klappstromwandler
SCT6xxx | Kabel-Klappstromwandler |
|||||
Max. Durchmesser Rundleiter | |||||
18,5 mm | 27,9 mm | 42,4 mm | 2 x 42,4 mm | ||
Primärstrom | |||||
0…60 bis 0…150 A AC |
SCT6101-0060 Genauigkeitsklasse 3 |
||||
SCT6101-0075 Genauigkeitsklasse 3 |
|||||
SCT6101-0100 Genauigkeitsklasse 3 |
|||||
SCT6101-0150 Genauigkeitsklasse 3 |
|||||
0…200 / 0…250 A AC |
SCT6311-0200 Genauigkeitsklasse 1 |
||||
SCT6311-0250 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
SCT6321-0200 Genauigkeitsklasse 0,5 |
|||||
SCT6321-0250 Genauigkeitsklasse 0,5 |
|||||
0…300 bis 0…500 A AC |
SCT6411-0300 Genauigkeitsklasse 1 |
||||
SCT6411-0400 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
SCT6411-0500 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
0…400 / 0…500 A AC |
SCT6421-0400 Genauigkeitsklasse 0,5 |
||||
SCT6421-0500 Genauigkeitsklasse 0,5 |
|||||
0…600 / 0…750 A AC |
SCT6615-0600 Genauigkeitsklasse 1 |
||||
SCT6615-0750 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
SCT6625-0600 Genauigkeitsklasse 0,5 |
|||||
SCT6625-0750 Genauigkeitsklasse 0,5 |
|||||
0…800 / 0…1000 A AC |
SCT6715-0800 Genauigkeitsklasse 1 |
||||
SCT6715-1000 Genauigkeitsklasse 1 |
|||||
SCT6725-0800 Genauigkeitsklasse 0,5 |
|||||
SCT6725-1000 Genauigkeitsklasse 0,5 |