LösenAnheftenSchließen

SCT7115-0400 | Stromschienen-Klappstromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT7115-0400 | Stromschienen-Klappstromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT7115-0400 | Stromschienen-Klappstromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT7115-0400 | Stromschienen-Klappstromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT7115-0400 | Stromschienen-Klappstromwandler, 400 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT7115-0400
Genauigkeitsklasse1
Primärstrom400 A AC
Sekundärstrom5 A
Bemessungsleistung5 VA
Max. Durchmesser Rundleiter20 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen20 x 30 mm
Baugröße1
Abmessungen (B x H x T)93 mm x 106 mm x 58 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen