LösenAnheftenSchließen

SCT6101-0060 | Kabel-Klappstromwandler, 60 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT6101-0060 | Kabel-Klappstromwandler, 60 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT6101-0060 | Kabel-Klappstromwandler, 60 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT6101-0060 | Kabel-Klappstromwandler, 60 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SCT6101-0060 | Kabel-Klappstromwandler, 60 A AC, Genauigkeitsklasse 3

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT6101-0060
Genauigkeitsklasse3
Primärstrom60 A AC
Sekundärstrom1 A
Bemessungsleistung0,4 VA
Max. Durchmesser Rundleiter18,5 mm
Baugröße1
Abmessungen (B x H x T)36 mm x 62 mm x 50 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC
Zubehör
ZB8201-0620Schnappbefestigung für SCT61xx

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen