LösenAnheftenSchließen

SCT2411-1500 | Durchsteck-Stromwandler, 1500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT2411-1500 | Durchsteck-Stromwandler, 1500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT2411-1500 | Durchsteck-Stromwandler, 1500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT2411-1500 | Durchsteck-Stromwandler, 1500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SCT2411-1500 | Durchsteck-Stromwandler, 1500 A AC, Genauigkeitsklasse 1

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT2411-1500
Genauigkeitsklasse1
Primärstrom1500 A AC
Sekundärstrom1 A
Bemessungsleistung10 VA
Max. Durchmesser Rundleiter43,7 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen50 x 30 mm, 63 x 10 mm
Baugröße4
Abmessungen (B x H x T)95 mm x 115 mm x 52 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC
Zubehör
ZB8202-0240Plombierplatte für SCT24xx/SCT25xx/SCT26xx
ZB8203-0210Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx
ZB8203-0211Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx, extra hitzebeständig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen