LösenAnheftenSchließen

KL2xxx | Busklemmen, Motion

KL2xxx | Motion

KL2xxx | Motion

< 3 A 3…5 A
Schrittmotor KL2531
Imax = 1,5 A, 24 V DC
KL2541
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
DC-Motor-Endstufe KL2532
Imax = 1,0 A, 24 V DC
KL2552
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
KL2284
Wendeschaltung, Imax = 2,0 A, 0…24 V DC
AC-Motor-Drehzahlsteller KL2791
230 V AC, 200 VA, 1-Phasen-Wechselstrommotor

Die Standard-Busklemmen (KLxxxx) können optional als KSxxxx mit steckbarer Verdrahtungsebene bestellt werden.