AF1107-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kWNeu

AF1107-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1107-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,75 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.

Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und eine Bremsschaltung integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte optional TwinSAFE.

Die hocheffizienten Frequenzumrichter AF1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsleistung (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikUnterstützte Motortypen
AF1107-3000-00003 x 208…480 V AC10,75 kWSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AF1107-3100-00003 x 208…480 V AC10,75 kWSTO/SS1 (FSoE)Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AF1107-3200-00003 x 208…480 V AC10,75 kWSTO/SS1 (FSoE und I/O)Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor

Produktinformationen

Technische DatenAF1107-3200-0000
FunktionFrequenzumrichter mit STO/SS1
Kanäle1
Nennanschlussspannung3 x 208…480 V AC
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Nennausgangsleistung (Kanal)0,75 kW
Spitzenausgangsleistung (Kanal)1,13 kW
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
Realisierung STOüber FSoE oder fest verdrahtet über fehlersichere Eingänge
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1)
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)
AnschlusstechnikMotoranschlussstecker ZS4100-3013 nicht im Lieferumfang enthalten
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…40 °C, bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus (in Vorbereitung)
GehäusedatenAF1xxx-3xxx
SchutzartIP20
Breite60 mm
AbmessungenAF1107-3200-0000
Höhe225 mm
Tiefe ohne Stecker185 mm
Breite60 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen