LösenAnheftenSchließen

TF5292 | TwinCAT 3 CNC EDM PlusNeu

TF5292 | TwinCAT 3 CNC EDM Plus

TF5292 | TwinCAT 3 CNC EDM Plus

TF5292 | TwinCAT 3 CNC EDM Plus

TF5292 | TwinCAT 3 CNC EDM Plus

TwinCAT 3 CNC EDM Plus vereint die Funktionen aus TF5262, TF5263 und TF5291 in einem Paket und stellt damit die optimale Basis zur PC-basierten Steuerung komplexer Drahterodiermaschinen und Senkerodiermaschinen dar. Zusätzlich beinhaltet es technologiespezifische Funktionen, wie optimierte Rückzugsstrategien für Senkelektroden oder Kompensationsmechanismen zur Berücksichtigung des Drahtverschleißes.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenTF5292
Benötigte LizenzTF5200
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TF5292-0v50TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF5292-0v60TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF5292-0v70TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF5292-0v80TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF5292-0v81TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF5292-0v82TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF5292-0v83TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF5292-0v84TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF5292-0v90TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 90 (Other)
TF5292-0v91TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF5292-0v92TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF5292-0v93TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF5292-0v94TwinCAT 3 CNC EDM Plus, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen