LösenAnheftenSchließen

TF5291 | TwinCAT 3 CNC AM PlusNeu

TF5291 | TwinCAT 3 CNC AM Plus

TF5291 | TwinCAT 3 CNC AM Plus

TF5291 | TwinCAT 3 CNC AM Plus

TF5291 | TwinCAT 3 CNC AM Plus

TwinCAT 3 CNC AM Plus erweitert TwinCAT CNC um Funktionen zur vorausschauenden Steuerung externer Prozesse, wie in der additiven Fertigung üblich. Dazu stellt es eine PLC-Schnittstelle zur Verfügung, über die sich zukünftige Konturelemente und ihre Parameter ermitteln lassen. Ferner beinhaltet diese Function eine ADS-Schnittstelle zur Abfrage von Dynamikwerten einzelner Achsen zu beliebigen zukünftigen Zeitpunkten.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenTF5291
Benötigte LizenzTF5200
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TF5291-0v50TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF5291-0v60TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF5291-0v70TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF5291-0v80TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF5291-0v81TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF5291-0v82TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF5291-0v83TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF5291-0v84TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF5291-0v90TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 90 (Other)
TF5291-0v91TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF5291-0v92TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF5291-0v93TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF5291-0v94TwinCAT 3 CNC AM Plus, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen