![TF3500 | TwinCAT 3 Analytics Logger](https://multimedia.beckhoff.com/media/te35xx__web_preview.png)
Der TwinCAT 3 Analytics Logger sorgt für die zyklussynchrone Erfassung von Prozess- und Applikationsdaten der Maschinensteuerung. Der Logger zeichnet sich durch eine hohe Performance aus, da er direkt im Echtzeitkontext der TwinCAT-Steuerung arbeitet. Die erfassten Daten werden wahlweise per IoT-Kommunikationsprotokoll MQTT an einen Message Broker übertragen oder lokal, auf der Festplatte der Maschinensteuerung in einer Datei, abgelegt und mit Ringpuffer-Funktionalität bespielt. Die dafür notwendige Konfiguration erfolgt in Microsoft Visual Studio® innerhalb des TwinCAT-Projekts. Alle Variablen des Prozessabbildes und der SPS-Applikation können sehr einfach per Checkbox ohne Programmieraufwand zur Konfiguration hinzugefügt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF3500 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1000 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF3500-0v20 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF3500-0v30 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF3500-0v40 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF3500-0v50 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF3500-0v60 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF3500-0v70 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF3500-0v80 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF3500-0v81 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF3500-0v82 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF3500-0v83 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF3500-0v84 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF3500-0v90 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 90 (Other) |
TF3500-0v91 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF3500-0v92 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF3500-0v93 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF3500-0v94 | TwinCAT 3 Analytics Logger, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen