Beckhoff XPlanar 平面磁懸浮輸送系統,具備高達六個自由度的運動 ,可靈活輸送產品,於 2018 年導入市場,此後不斷擴展其功能。 XPlanar得益於新的動子識別、可在平面方磚上雙向操作的動子、矩形動子和動子耦合,現在可以更靈活地輸送產品。
XPlanar 動子 ID 識別緩衝框可以透過讀取動子唯一序列號的方式一對一識別 XPlanar 動子。無需額外使用硬體即可輕鬆將 ID 識別緩衝框安裝在動子上, 這樣即使是在斷電後,也能夠無縫跟踪動子和產品。有了這項功能,用戶只需編寫適當的程式,便可以省去動子在系統啟動時必須回到特定起始位置的步驟。
新款 XPlanar 動子 APM4221 是 APM4xxx 系列中尺寸第二大的型號, 其有效負載最大為 1kg, 非常適合用於輸送具有高包裝密度的小型產品。 這款動子的尺寸為 127 x 127mm, 可以在佔地面積非常小的一個方磚寬度的軌道上完 成來回的環狀軌跡運動。這也同樣適用於新品 APM4230 矩形動子,其尺寸為 115 x 155 mm,有效負載最大為 0.8 kg。 如果將平面模塊表面的寬度增加到兩個方磚的寬度,同樣是新品的 APM4350 矩形動子(155 x 235 mm)就能三向輸送最重 3.0 kg 且長度較長的產品。
XPlanar 動子 APM4550 是尺寸最大的型號(235 x 235 mm), 有效負載高達 4.2 kg, 適合輸送體積更大、重量更重的產品。 也可以使用更精密的工件運載裝置和連接部件滿足一些客製化需求。 XPlanar 也可以輸送和定位重量遠遠超過 4.2 kg 的有效負載,透過使用適配器將多個動子機械連接在一起,有效負載呈線性增長。例如,組合四個 APM4550 動子,扣除適配器重量後,最大有效負載為 14.8 kg。
![Ms. Amy Chen](/media/pictures/contact/amy-chen.jpg)
Ms. Amy Chen
Beckhoff Automation Co., Ltd.
永春路38-2號
南屯區
台中市
408
台灣
+886 4 2252-9900
+886 4 2252-9911
info@beckhoff.com.tw
www.beckhoff.com/zh-tw/