Het Beckhoff XPlanar planaire motorsysteem voor zwevend producttransport met maximaal zes vrijheidsgraden werd in 2018 op de markt gebracht en de functionaliteit is sindsdien voortdurend uitgebreid. Producten kunnen nu met nog meer flexibiliteit worden verwerkt dankzij de nieuwe mover-identificatie, movers voor bidirectioneel gebruik op één tegel, rechthoekige movers en mover-koppeling.
De XPlanar bumpers met ID-functie maken een unieke identificatie van de XPlanar movers mogelijk door het individuele serienummer van de mover uit te lezen. De ID-bumper is gemakkelijk te monteren of achteraf aan te brengen op de mover en vereist geen extra hardware. Hierdoor kunnen movers en producten naadloos worden gevolgd - zelfs na een stroomonderbreking. Bovendien is homing voor het opstarten van het systeem niet nodig als de toepassing juist werd geprogrammeerd.
De nieuwe APM4221 XPlanar mover, het op één na grootste model in de APM4xxx-familie, is ontworpen voor een laadvermogen tot 1 kg en is ideaal voor het hanteren van kleine producten met een hoge verpakkingsdichtheid. Met afmetingen van 127 x 127 mm kan hij zelfs in twee richtingen worden gebruikt op tegels met de juiste afmetingen, zodat een volledige productiecyclus, inclusief recirculatie, kan worden uitgevoerd op de breedte van slechts één tegel met een minimale footprint. Hetzelfde geldt voor de APM4230 rechthoekige mover, die ook nieuw is en 115 x 155 mm meet, voor ladingen tot 0,8 kg. Als een tweede track aan het tegeloppervlak wordt toegevoegd, maakt de eveneens nieuwe APM4350 rechthoekige mover (155 x 235 mm) het vervoer in drie richtingen mogelijk van langere producten tot 3,0 kg.
De APM4550 XPlanar mover is de grootste versie (235 x 235 mm) en kan een lading tot 4,2 kg vervoeren, waardoor hij perfect is voor de handling van grotere, zwaardere producten. Meer uitgebreide werkstukdragers en bevestigde onderdelen kunnen ook worden gebruikt om aan individuele eisen te voldoen. Zelfs ladingen van veel meer dan 4,2 kg kunnen met XPlanar worden getransporteerd en gepositioneerd: met behulp van een adapter kunnen meerdere movers mechanisch aan elkaar worden bevestigd, waardoor het laadvermogen lineair toeneemt. Als bijvoorbeeld vier van deze movers worden gekoppeld, resulteert dit in een maximaal laadvermogen van 14,8 kg wanneer het gewicht van de adapter wordt afgetrokken.
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/