TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector 为用户提供了将倍福相机直接集成到 TwinCAT 架构中的便捷选项。相机的配置在与现场总线组件或轴相同的开发环境中完成。它能够以高度同步的方式实现实时触发、图像采集和 PLC 或运动控制。
所有配置都在 TwinCAT Engineering 中完成。它还提供多个用于设置相机参数以及校准和仿真的辅助工具。它可以通过源代码控制文件读取存储在驱动上的图像,并实时提供这些图像。这样就可以提前准备好编程图像处理任务,并进行离线测试。
TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector 实现相机连接驱动,最多可支持连接 64 台相机。
产品状态:
正常供应
产品信息
技术数据 | TF7020 |
---|---|
要求 | TC1200, TC1300 |
操作系统 | Windows 10 |
CPU 结构 | x64 |

订购信息 | |
---|---|
TF7020-0v50 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 50(普通增强型) |
TF7020-0v60 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 60(中等性能型) |
TF7020-0v70 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 70(高性能型) |
TF7020-0v80 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 80(极高性能型) |
TF7020-0v81 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 81(极高性能型) |
TF7020-0v82 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 82(极高性能型) |
TF7020-0v83 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 83(极高性能型) |
TF7020-0v84 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 84(极高性能型)
|
TF7020-0v90 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 90(其他) |
TF7020-0v91 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 91(其他,5…8 个处理器核) |
TF7020-0v92 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 92(其他,9…16 个处理器核) |
TF7020-0v93 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 93(其他,17…32 个处理器核) |
TF7020-0v94 | TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector,平台等级 94(其他,33…64 个处理器核) |
对于平台等级 90-94,我们推荐使用 TwinCAT 3 授权加密狗。
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款