解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

TF1400 | TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®

TF1400 | TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®

TF1400 | TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®

TF1400 | TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®

TF1400 | TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®

MATLAB®Simulink® 是科学领域广泛使用的开发环境,主要用于描述动态系统。在这种环境中可以生成实现所描述行为的 C++ 代码。TwinCAT 3 Runtime 模块可以使用 TE140x 产品生成。

  • 允许执行由 MATLAB® 和 Simulink®
  • 模块多实例化
  • 可在运行时设置这些模块的参数
  • 在线访问所有参数(可禁用)
  • 通用模块(模型中无需硬件连接)
  • 连接至 Simulink®
  • 连接 TwinCAT C++ 调试器,模块以图形方式显示
  • 可以从其它模块或直接通过任务调用模块

产品状态:

正常供应

产品信息

技术数据TF1400
要求TC1300
操作系统Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD
CPU 结构x86, x64
订购信息
TF1400-0v20TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 20(经济型)
TF1400-0v30TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 30(经济增强型)
TF1400-0v40TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 40(普通型)
TF1400-0v50TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 50(普通增强型)
TF1400-0v60TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 60(中等性能型)
TF1400-0v70TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 70(高性能型)
TF1400-0v80TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 80(极高性能型)
TF1400-0v81TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 81(极高性能型)
TF1400-0v82TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 82(极高性能型)
TF1400-0v83TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 83(极高性能型)
TF1400-0v84TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 84(极高性能型)
TF1400-0v90TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 90(其它)
TF1400-0v91TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 91(其它,5...8 个处理器核)
TF1400-0v92TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 92(其它,9...16 个处理器核)
TF1400-0v93TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 93(其它,17...32 个处理器核)
TF1400-0v94TwinCAT 3 Runtime for MATLAB® 和 Simulink®,平台等级 94(其它,33...64 个处理器核)

对于平台等级 90-94,我们推荐使用 TwinCAT 3 授权加密狗

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款