TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor 是一款用于显示、定制和创建基于 XML 的 OPC UA 信息模型(称为节点集)正式描述文件的软件。
在开发设备时,其 OPC UA 命名空间可能需要满足客户或整个行业所规定的某些要求。在这些情况下,必须建立与配套规范或客户特定信息模型的一致性,以便设备能够尽可能顺利地集成到现有的和标准化的环境中。即使(目前)情况并非如此,但在某种程度上,仍然有必要为 OPC UA 创建并使用用户自定义的命名空间。
设备程序的开发通常独立于需要建立一致性的 OPC UA 信息模型。这意味着,与设备程序关联的对象必须与 OPC UA 信息模型的对象链接。
这就是 Nodeset Editor 的用武之地,它作为图形化解决方案,专门用于应对这些挑战。该软件可以:
- 从配套规范或客户特定信息模型中加载节点集
- 创建简单的用户自定义 XML 节点集文件
- 轻松链接控制对象与已加载或创建的节点集中的对象
- 将节点集用于与 TwinCAT OPC UA 服务器连接的新设备和现有设备
通过额外的 TE6101 授权,Nodeset Editor 可以配备更多功能,例如自动生成 PLC 代码。
产品状态:
正常供应
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款