TwinCAT 3 XCAD Interface 是 ECAD 工具与 TwinCAT 3 之间的接口的最新版本。它基于标准化的 AutomationML(AML)格式,使得在 ECAD 工具中创建的 I/O 拓扑结构能够轻松导入到 TwinCAT 中并实现自动创建。这样减少了手动传输至 TwinCAT 所需的工作量,有效避免了潜在的错误风险,进而提升了开发过程的整体效率。
标准化交换格式 AutomationML 的优势
可以基于 AML 格式实现数据的增量和双向交换。为此目的所使用的变量名可以根据预先定义的转换规则自动进行调整。这意味着在电气设计的初步阶段就可以将数据导入 TwinCAT,并且之后能够随时轻松进行更新。若需对 I/O 拓扑结构进行修改,例如在调试环节中,可以通过 AML 将所有修改内容传回至 ECAD 工具。从而极大地简化了变更管理。
自动创建带先前已链接变量的 PLC 项目
在导入 AML 文件时,可使用 CreateGVLWithLinks 插件来创建一个包含全局变量列表 (GVL) 的 PLC 项目,其中的变量已经与 I/O 通道建立了链接。为此目的所使用的变量名可以根据预先定义的转换规则自动进行调整。无需复杂的手动链接。
无需更新 ECAD 工具即可进行切换
TwinCAT 3 XCAD Interface 继续支持将现有的倍福 XML 用作交换格式,因此无需更新 ECAD 工具即可使用此新版本。如有必要,可以在后续阶段或针对新项目更新为 AML 格式,以充分利用 AML 格式的优势。
产品状态:
正常供应
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款