TwinCAT 3 XCAD Interface ist die neueste Version der Schnittstelle zwischen ECAD-Werkzeugen und TwinCAT 3. Mithilfe des standardisierten Formats AutomationML (AML) können in ECAD-Werkzeugen erstellte E/A-Topologien einfach in TwinCAT importiert und automatisch angelegt werden. Dies spart den Aufwand für die manuelle Übernahme in TwinCAT, beugt der möglichen Fehlerquelle der manuellen Übernahme vor und erhöht daher die Effizienz im Engineering-Prozess.
Vorteile des standardisierten Austauschformats AutomationML
Basierend auf dem AML-Format ist es möglich, Daten inkrementell und bidirektional auszutauschen. Die dafür verwendeten Variablennamen können über zuvor definierte Konvertierungsregeln automatisch angepasst werden. Das heißt, es kann bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Elektrokonstruktion ein Import in TwinCAT vorgenommen werden, der jederzeit einfach aktualisiert werden kann. Falls Änderungen an der E/A-Topologie notwendig werden – zum Beispiel während der Inbetriebnahme – können diese via AML zurück in das ECAD-Werkzeug übertragen werden. Somit vereinfacht sich die Änderungsverwaltung deutlich.
Automatisches Erzeugen eines SPS-Projektes mit bereits verlinkten Variablen
Mithilfe des CreateGVLWithLinks Plugins kann beim Import der AML-Datei ein SPS-Projekt mit einer globalen Variablenliste (GVL) angelegt werden, dessen Variablen bereits mit den E/A-Kanälen verbunden sind. Die dafür verwendeten Variablennamen können über zuvor definierte Konvertierungsregeln automatisch angepasst werden. Ein aufwendiges manuelles Verlinken ist nicht notwendig.
Umstieg ohne Update auf ECAD-Werkzeugseite
TwinCAT 3 XCAD Interface unterstützt weiterhin das bestehende Beckhoff XML als Austauschformat, sodass diese neue Version ohne ein Update auf ECAD-Werkzeugseite verwendet werden kann. Das Update auf das AML-Format kann bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt oder für Neuprojekte durchgeführt werden, um die Vorteile des AML-Formats zu nutzen.
Produktstatus:
Serienlieferung
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen