Beckhoff, EtherCAT adını verdiği gerçek zamanlı Ethernet sistemini 2003 yılında piyasaya sürmüş ve detaylarını EtherCAT Teknoloji Grubu (ETG) dahilinde açıklamıştı. Beckhoff Kontrol Sistemleri ve Haberleşme Mimarisi Kıdemli Müdürü Thomas Rettig, ultra hızlı iletişim sisteminin o zamandan beri otomasyon dünyasını kasıp kavurduğunu söylüyor. Bu durum, ETG'nin Temmuz 2020 'de 3.000. EtherCAT üyesine ulaşmasıyla daha da güçlü vurgulanan bir gerçek.
3.000 resmi kayıtlı cihaz üreticisi ile EtherCAT, şu anda endüstriyel Ethernet pazarındaki en geniş üye tabanına sahip teknoloji. ETG'ye göre, en yüksek ikinci kayıtlı üretici sayısına sahip organizasyon bunun sadece yaklaşık yarısına sahip durumda. Thomas Rettig'e göre, bu başarı esas olarak EtherCAT cihazları üreticilerine olduğu kadar kullanıcılara da çok sayıda avantaj sağlayan teknolojiye dayanıyor: "EtherCAT, kontrolörlerin yanı sıra çevre birim cihazlarının çeşitli gereksinimleri için ideal bir teknolojidir. Kontrolör tarafında, mevcut bilgisayarları kullanmak için mümkün olduğunca az miktarda özelleştirilmiş donanıma sahip olmak isterken, cihaz tarafında maliyetlerden tasarruf etmek ve karmaşıklığı azaltmak için toplam donanım entegrasyonu istiyorsunuz.”
EtherCAT ile zaman açısından kritik ve kompleks fonksiyonlar, 12 farklı yarı iletken üreticisinden temin edilebilen cihaz kontrol çiplerine entegre ediliyor. Bazı çipler yerleşik I/O arabirimleriyle birlikte geldiğinden, basit aygıtlar mikrodenetleyici gerektirmediğinden yazılıma da ihtiyaç duyulmuyor. EtherCAT denetleyicisi tamamen yazılım tabanlı olduğundan, yalnızca geleneksel bir Ethernet bağlantı noktasına ihtiyaç duyar, bu da ek donanım olmadan hemen hemen her PC veya mikrodenetleyici kartına uygulanabileceği anlamına gelir. Ayrıca, geniş bir yelpazede gerçek zamanlı işletim sistemi desteği de mevcuttur: EtherCAT denetleyicileri için yaklaşık 35 RTOS mevcuttur.
ETG'nin olağanüstü ‘ekosistemi’ ve Beckhoff'un desteğinin üreticlere sağladığı kolay EtherCAT adaptasyon desteği, sistemin başarısı için bir diğer önemli faktör. Kapsamlı uygulama kılavuzları ve ETG çalışanları tarafından sağlanan geliştirme desteği hakkında yapılmış yaklaşık 7.000 paylaşımın bulunduğu Geliştirici Forumu ise ETG’nin websitesinde hizmet veriyor. Beckhoff'un tüm ETG üyelerine ücretsiz olarak sağladığı “Slave Stack Code” ve ilgili yazılım araçları halihazırda 11.000 'den fazla kez indirilmiş durumda. Standartla uyumluluğu sağlayan ve aynı zamanda pratik bir geliştirme aracı olan Conformance Test Tool ise EtherCAT ekosisteminin diğer bir önemli yapı taşı durumunda.
Technologies
![Mr. Volkan Yücel](/media/pictures/contact/volkan-yuecel.jpg)
Mr. Volkan Yücel
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Akkom 3. Blok Kelif Plaza 4. Kat
34768 Ümraniye İstanbul
Türkiye
+90 532 111 4 225
press@beckhoff.com.tr
www.beckhoff.com/tr-tr/