Beckhoff heeft het realtime ethernet-systeem EtherCAT in 2003 op de markt gebracht en nog in hetzelfde jaar in het kader van de EtherCAT Technology Group (ETG) vrijgegeven. Sindsdien heeft dit ultrasnelle communicatiesysteem volgens Thomas Rettig – Senior Management Control System en Communication Architecture bij Beckhoff – een echte triomftocht beleefd in de automatisering. De ETG bevestigde dit in juli 2020 met de toekenning van de 3.000ste EtherCAT Vendor ID.
Met deze 3.000 officieel bij de ETG geregistreerde apparatuurfabrikanten geniet EtherCAT veruit de breedste ondersteuning op de markt. Volgens de ETG heeft de gebruikersorganisatie met het op één na hoogste aantal geregistreerde fabrikanten slechts half zoveel leden. Volgens Thomas Rettig is het succes enerzijds te danken aan de technologie zelf, die niet alleen voordelen biedt voor de gebruikers maar ook voor de fabrikanten van EtherCAT-apparaten: "EtherCAT voldoet optimaal aan de diverse eisen die aan besturingen en randapparatuur worden gesteld. Omdat op de master-zijde gebruik wordt gemaakt van bestaande computers, dient speciale hardware indien mogelijk te worden vermeden. Op de slave-zijde wordt daarentegen de voorkeur gegeven aan een volledige hardware-integratie om kosten te besparen en de complexiteit te reduceren."
Alle complexe en tijdkritische functies zitten bij EtherCAT in de slave-controller-chips, die door twaalf verschillende halfgeleiderfabrikanten worden aangeboden. Eenvoudige apparaten hebben geen microcontroller en dus ook geen software nodig, daar enkele van de chips al over I/O-interfaces beschikken. De EtherCAT-master wordt volledig als software uitgevoerd; de controller heeft alleen een conventionele ethernet-poort nodig, zodat deze zonder extra hardware op bijna elke PC of microcontrollerkaart kan worden geïmplementeerd. Daarnaast is er een breed scala aan geschikte realtime besturingssystemen: ongeveer 35 verschillende RTOS staan ter beschikking voor EtherCAT-masters.
De eenvoudige EtherCAT-implementatie die door het buitengewone 'ecosysteem' van de ETG met steun van Beckhoff wordt geboden, is de tweede belangrijke factor voor het succes van het systeem. Het varieert van uitgebreide implementatierichtlijnen tot het Developer Forum op de website van de organisatie met bijna 7.000 berichten over de ontwikkelingsondersteuning door ETG-medewerkers. De Slave Stack Code inclusief softwaretools wordt door Beckhoff gratis ter beschikking gesteld voor alle ETG-leden en werd al meer dan 11.000 keer gedownload. De Conformance Test Tool – dat de compatibiliteit met de standaard verzekert maar ook een praktisch ontwikkelingsinstrument is – vormt een ander belangrijk onderdeel van het EtherCAT-ecosysteem.
Technologies
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/