Strömtransformatorn SCT5564 av ringtyp från Beckhoff är ett universellt strömkänsligt mätsystem för växel- och likdifferensström som motsvarar standarden EN/IEC 62020-1. När den används för maskinövervakning ökar bland annat systemtillgängligheten och underhållskostnaderna sänks, tack vare att isoleringsfel kan upptäckas tidigt.
Strömtransformatorn SCT5564 (typ B/B+) kan användas för övervakning av restström (RCM) och kan mäta växel- och likdifferensström med en frekvens upp till 100 kHz i ett område mellan 0 och 2 A. De många inställningsmöjligheterna gör denna RCM till en flexibel plattform för mätning av differensström och den passar många olika systemapplikationer. Det ger fördelar både vid planeringen av en industrianläggning som ska utökas med nya laster som drivs med likspänning eller vid hög omkopplingsfrekvens som eventuellt ökar läckströmmen i hela systemet. Dessutom innebär tidig registrering av isoleringsfel att förebyggande underhåll kan utföras som i sin tur ökar systemets tillgänglighet. Den gör även att jordfelsbrytaren inte löser ut i onödan på grund av att maskinens isolering avtar och kostnaderna för (upprepade) insolationstest enligt DGUV v3/VDE 0100 ersätts av effektiv, permanent mätning av restström.
Strömtransformatorn SCT5564 har en analog utgång på 4–20 mA och återspeglar realtidsvärdet RMS (TRMS) för den mätta differensströmmen. Även en potentialfri reläutgång (NO/NC) med valbar restström kan användas i varningssyften eller systemfrånkoppling, om TRMS-värdet för restströmmen överskrider det inställda värdet. En testknapp och en extern testknappsingång finns för regelbunden testning av RCM enligt gällande produktstandarder.
Viktiga fördelar och mervärde med datorbaserad styrning
Läckström kan även förekomma under normal drift, t.ex. på grund av magnetisering av en elmotor under start. I sådana fall ger den sömlösa integreringen av strömtransformatorn i den datorbaserade styrtekniken från Beckhoff särskilda applikationsfördelar. I det nämnda exemplet kan informationen i styrsystemet om motorstart säkert utesluta felaktig utlösning. Detta är särskilt relevant när flera motorer eller ställdon används i en maskin eftersom ökad restström, som förmodligen beror på ett insolationsfel, kan hittas direkt i den berörda komponenten utan att differensströmmen i alla drivenheter måste mätas. Detsamma gäller till exempel även för övervakning av värmeelement i plastmaskiner där insolationsförlusten på grund av åldring kan förebyggas effektivt och kostnadseffektivt med byte i tid – med endast ett centralt mätinstrument med motsvarande styrdata.
Products
Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige