Com o transformador de corrente tipo anel SCT5564, a Beckhoff oferece um sistema de medição universal sensível à corrente para correntes diferenciais AC e DC em conformidade com o padrão EN/IEC 62020-1. Seu uso no monitoramento de máquinas garante, entre outras coisas, maior disponibilidade do sistema e minimiza os custos de manutenção através da detecção precoce de falhas de isolamento.
O transformador de corrente diferencial SCT5564 (tipo B/B+) pode ser usado como um monitor de corrente residual (RCM) e pode medir correntes residuais DC e AC com frequência de até 100 kHz na faixa de 0 a 2 A. Com suas inúmeras opções de configuração, este RCM oferece uma plataforma flexível para medição de corrente diferencial e é adequado para uma ampla gama de aplicações de engenharia de sistemas. Isso oferece vantagens tanto na fase de planejamento de uma planta industrial quanto quando ela é expandida para incluir novas cargas que operam com tensões DC ou altas frequências de comutação e podem potencialmente aumentar a corrente de fuga no sistema geral. Além disso, a detecção precoce de falhas de isolamento permite que a manutenção preditiva seja implementada, aumentando assim a disponibilidade do sistema. Além disso, o disparo indesejado do disjuntor de corrente residual devido à diminuição do isolamento da máquina é evitado, e a despesa de testes de isolamento (repetidos) de acordo com o DGUV V3/VDE 0100 é substituída por medição de corrente residual eficiente e permanente.
O transformador de corrente diferencial SCT5564 tem um analógico de 4...20 mA de saída, que representa o valor RMS em tempo real (TRMS) da corrente diferencial medida. Além disso, uma saída de relé livre de potencial (NO/NC) com corrente residual livremente selecionável pode ser usada para fins de aviso ou mesmo desligamento do sistema se o valor medido da corrente residual TRMS exceder o valor predefinido. Um botão de teste e uma entrada de botão de teste externo são fornecidos para teste periódico do RCM de acordo com os padrões de produto aplicáveis.
Vantagens cruciais e valor agregado com controle baseado em PC
As correntes de falha também podem ocorrer durante a operação normal, por exemplo, devido à magnetização de um motor elétrico durante a inicialização. Nesses casos, a integração perfeita do transformador de corrente na tecnologia de controle baseada em PC da Beckhoff cria vantagens de aplicação especiais. No exemplo mencionado, as informações disponíveis no sistema de controle sobre a partida de um motor podem excluir de forma confiável o disparo falso. Isso é particularmente relevante quando múltiplos motores ou atuadores são usados em uma máquina, uma vez que uma corrente residual crescente e, portanto, uma provável falha de isolamento pode ser atribuída diretamente ao componente correspondente sem ter que medir a corrente diferencial de cada acionamento individual. O mesmo se aplica, por exemplo, ao monitoramento de elementos de aquecimento em máquinas de plástico, onde a perda de isolamento devido ao envelhecimento pode ser evitada de forma eficiente e econômica por substituição precoce – através de apenas um dispositivo de medição central e com os dados de controle correspondentes.
Products
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/