LossaFästStäng

TwinCAT IoT Communicator

Enkel och säker överföring av uppgifter till mobila enheter

TwinCAT IoT Communicator möjliggör kommunikation mellan PLC och en mobil enhet på ett enkelt sätt. TwinCAT-styrningen ansluts direkt till en meddelandetjänst via en säker TLS-kryptering. Processuppgifterna visas överskådligt i den tillhörande IoT Communicator-appen – den kan användas både på en smartphone och på en surfplatta. Larm skickas som push-meddelanden till enheten.

TwinCAT 3 IoT Communicator använder Publish-/Subscribe-metoden för att utbyta data. Det krävs inga särskilda brandväggsinställningar vilket underlättar integrationen i ett befintligt IT-nätverk. Informationsutbytet sker över en Message Broker som använder det standardiserade protokollet MQTT och fungerar som central meddelandetjänst i ett moln eller i ett lokalt nätverk. Beprövad TLS-kryptering (upp till version 1.2) säkerställer hög säkerhet i kommunikationen.

På den mobila enheten visas de överförda processuppgifterna via IoT Communicator-appen som finns både för iOS och Android. I appen finns en QR-kodskanner integrerad för att underlätta inmatning av åtkomstdata till Broker-tjänsten och för respektive användare.

Tack vare den förenklade kommunikationen med push-meddelanden erbjuder TwinCAT IoT Communicator fördelar jämfört med vanliga mejl och sms. Det går exempelvis att se data, variabler och status i realtid. IoT Communicator är därmed en optimal komplettering till TwinCAT IoT och TwinCAT Analytics.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/