El TwinCAT IoT Communicator permite una comunicación sencilla entre el PLC y un dispositivo móvil. Conecta el controlador TwinCAT directamente a un servicio de mensajería a través de un cifrado seguro TLS. Con la correspondiente aplicación IoT Communicator se muestran los datos de proceso en el dispositivo móvil, ya sea un teléfono inteligente o una tableta. Las alarmas se envían al dispositivo como notificaciones push.
El TwinCAT 3 IoT Communicator utiliza el procedimiento de publicación-suscripción para el intercambio de datos. No se requiere ninguna configuración especial de firewall, lo que simplifica la integración en una red de TI existente. El intercambio de información se realiza a través de un Message Broker, que utiliza el protocolo MQTT estandarizado y funciona como un servicio de mensajería central en una nube o en una red local. La alta seguridad de la comunicación queda garantizada por el cifrado TLS de probada eficacia (hasta la versión 1.2).
En el dispositivo móvil, los datos de proceso transmitidos se muestran a través de la aplicación IoT Communicator, disponible tanto para el sistema operativo iOS como para Android. En la aplicación se encuentra integrado un escáner de código QR para simplificar la entrada de datos de acceso al broker y del respectivo usuario.
El TwinCAT IoT Communicator ofrece ventajas gracias a la comunicación simplificada a través de notificaciones push, en comparación con los correos electrónicos y SMS convencionales. También se muestran, por ejemplo, datos, variables y estados en vivo. Esto hace que el IoT Communicator sea un complemento ideal para TwinCAT IoT y TwinCAT Analytics.
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
España