LossaFästStäng

TwinCAT Core Boost ger mer datorkraft i realtid

Enormt språng i prestanda tack vare processorkärnornas turboläge

TwinCAT 3 har genomgående stöd för modern, flerkärnig processorteknik. Multitrådningen gör att applikationen går att fördela på flera kärnor. Kompletterat med TwinCAT Core Boost kan datorprestandan för enskilda kärnor i realtid eller användarläge nu ökas med upp till 50 % för att få ut maximal prestanda ur systemet och anpassa det optimalt till respektive krav.

TwinCAT Core Boost kan konfigurera processorkärnornas klockfrekvenser individuellt och behovsanpassat så att de inte längre måste klockas med samma hastighet. Klockfrekvensen per kärna kan definieras för realtidsöverföring och användarlägesapplikationer. Det är också möjligt att driva enskilda kärnor permanent och i realtid i ett så kallat turboläge. Det ger följande applikationsfördelar:

  • upp till 50% mer datorkraft för en eller flera processorkärnor,
  • möjlighet att använda kostnadseffektivare CPU:er.

TwinCAT Core Boost övervakar varje processorkärnas tillåtna effektförbrukning och temperatur (och hela systemets) för att ge tillförlitlig drift även i turboläge. TwinCAT Core Boost går att använda med alla industridatorer med Intel® Core™ I-processorer från generation 11 och senare.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/