O TwinCAT 3 suporta consistentemente a moderna tecnologia de processador multicore. O recurso multi-thread permite que o aplicativo seja distribuído entre vários núcleos. Complementado pelo TwinCAT Core Boost, o desempenho de cálculos de núcleos individuais em tempo real ou no modo de usuário agora pode ser aumentado em até 50% para obter o máximo desempenho do sistema e adaptá-lo de forma ideal aos respectivos requisitos.
Com o TwinCAT Core Boost, a frequência do clock dos núcleos do processador pode ser configurada individualmente e conforme necessário, de modo que não é mais necessário que todos tenham o mesmo clock. A taxa de clock por núcleo pode ser definida para transmissão em tempo real e aplicações no modo de usuário. Além disso, é possível operar núcleos individuais permanentemente e em tempo real no chamado modo turbo. Isso resulta nos seguintes benefícios da aplicação:
- até 50% mais potência de cálculo para um ou mais núcleos de processador,
- possibilidade de usar CPUs mais econômicas.
O consumo de energia permitido e a temperatura de cada núcleo do processador (e do sistema geral) são monitorados pelo TwinCAT Core Boost, de modo que a operação confiável é garantida mesmo quando o modo turbo é usado. O TwinCAT Core Boost pode ser usado com todos os PCs industriais com processadores Intel ® Core™ I da 11ª geração em diante.
Products
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/