LossaFästStäng

One Cable Automation (OCA) med ett hybridkontaktsortiment enligt kommande IEC-standarder

Modulära hybridkontakter som standard för decentraliserad automatisering

Beckhoffs hybridkontaktsortiment och One Cable Automation är välbeprövat med tusentals användningar inom området. Förutom den konsekventa moduluppbyggnadens tekniska fördelar med enhetlig datakanal kommer standardiseringen via den kommande standarden IEC 61076-2-118 att öka kontaktdonens betydelse för decentraliserad automatisering.

Hybridkontakter används huvudsakligen för att överföra ström och data via en och samma ledning för att spara in på kablar och kontakter. Lösningen som Beckhoff utvecklat tillsammans med en samarbetspartner har en extra fördel i hög modularitetsgrad som ger ett brett variantutbud för många olika applikationer och mekanisk kodning för anslutningsskydd. Det finns alltså en enhetlig datakanal som går att använda i samtliga fyra storlekar, B12, B17, B23 och B40. Modulariteten förenklar i själva verket enormt snarare än att skapa merarbete. Dessutom matchar de tydliga färgmarkeringarna på kontakthållaren kabelns ledarfärger så att det inte längre krävs något komplicerat elschema med detaljer om varje enskild stifttilldelning. Beckhoffs hybridkontakter består bara av tio olika komponenter, betydligt färre än jämförbara tredje partprodukter. Eftersom de olika delarna bara går att montera åt ett håll är hela processen i stort sett intuitiv och förhindrar från början alla möjligheter till felmontering. Monteringstiden minskar oftast med två tredjedelar vid kombination med datakanalen.

Kontakter enligt IEC-standard

De tekniska fördelarna ovan utgör grunden för att framgångsrikt etablera produkten som kontakten för decentraliserad automatisering, dvs. One Cable Automation - inte minst eftersom det redan finns ca 95 000 välbeprövade kontakter inom området. Dessutom är Beckhoffs hybridkontakter bland de första produkterna som uppfyller kraven i den kommande standarden IEC 61076-2-118. Standarden är förväntad att publiceras i slutet av 2024. Främsta syftet med att införa en global standard är att garantera säkerheten för kunder och användare inte bara med avseende på leverantörskedjor och sekundära leverantörsstrategier, utan även med avseende på produkttillförlitlighetnivåer definierade av etablerade och välkända standarder. Viktigast här är framförallt teknik och framtidssäkring och våra hybridkontakter uppfyller redan kraven med sin moduluppbyggnad, enhetliga datakanal och optimala OCA-design.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/