ELM72xx EtherCAT-terminalerna ger Beckhoffs kompakta drivteknik högpresterande funktion. Förutom möjlighet att göra roterande rörelser i kompakt utförande med AM8100-servomotorer går det nu även att göra linjära rörelser med AA3100-elcylindrar och AL8100-linjärmotorer.
Som kompletta servodrivningar i robust metallhölje med upp till 16 A utgångsström (Ieff) vid matarspänning på 48 V DC kompletterar ELM72xx EtherCAT-terminalerna Beckhoffs sortiment med kompakt drivteknik i terminalformat. Dessutom innehåller de även de senaste teknikfunktionerna tillsammans med bättre prestanda och funktioner jämfört med EL-versionerna. Till de senare hör den smidiga kontaktfronten, integrerat absolutvärdesgränssnitt, One Cable Technology (OCT) och säkerhetsfunktionerna STO/SS1 och TwinSAFE Logic.
Nya AA3100-elcylinderserien är designad för ELM72xx:s extralåga spänningsintervall från 24 till 48 V DC och breddar användningsområdet för Beckhoffs elcylindrar till att även omfatta kompakt drivteknik. Det gör dem perfekta som direktdrivningar i linjärapplikationer med höga processkrafter. Det innebär också att i stort sett samma krafter som AA3000-serien har nu även finns tillgängliga för 48 V-applikationer utan att kompromissa med funktion eller robusthet. De två flänsstorlekar som finns ger en toppkraft på 2 650 till 12 000 N och en maxhastighet på 0,12 till 0,56 m/s, beroende på kablage.
Med de nya AL8100-linjärmotorerna är det nu även möjligt att använda Beckhoffs högdynamiska, modulära linjärteknik inom kompakt drivteknik. De finns i 50 mm-bredd (AL812x) och är optimalt anpassade till ELM72xx. Motorerna utvecklas och tillverkas i Tyskland, vilket förutom stor tillgänglighet och flexibilitet garanterar konsekvent hög tillverkningskvalitet som i sin tur ger hållbara och väldigt tillförlitliga applikationer med linjärmotorteknik.
Products
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige