Los terminales EtherCAT ELM72xx ofrecen un alto rendimiento y funcionalidad en el campo de los sistemas de accionamiento compactos de Beckhoff. Además de la posibilidad de ejecutar movimientos de rotación en este pequeño formato, en combinación con los servomotores AM8100, ahora también es posible realizar movimientos de traslación con los cilindros eléctricos AA3100 y los motores lineales AL8100.
Como servoaccionamientos completos en una robusta carcasa metálica y con hasta 16 A de corriente de salida (Ief) y una tensión de alimentación de 48 V CC, los terminales EtherCAT ELM72xx amplían la gama Beckhoff de sistemas de accionamiento compactos en formato de terminal. Y además incluyen todas las últimas funciones tecnológicas, junto con un mayor rendimiento y funcionalidad en comparación con las versiones EL. En este aspecto destacan el cómodo frontal de conectores, la interfaz de valor absoluto integrada, la One Cable Technology (OCT) y las funciones de seguridad STO/SS1 y TwinSAFE Logic.
La nueva serie de cilindros eléctricos AA3100, diseñada para el ELM72xx en el rango de muy baja tensión (de 24 a 48 V CC), amplía la gama de aplicaciones de los cilindros eléctricos Beckhoff abarcando la tecnología de accionamiento compacto. Esto los hace idóneos como accionamientos directos para aplicaciones lineales, especialmente cuando existen elevadas fuerzas de proceso. También significa que ahora las aplicaciones de 48 V pueden disponer prácticamente de las mismas fuerzas que la serie AA3000, sin renunciar a la funcionalidad ni a la robustez. Los dos tamaños de brida disponibles ofrecen una fuerza máxima de entre 2650 y 12 000 N y una velocidad máxima de entre 0,12 y 0,56 m/s, según el cable.
Los nuevos motores lineales AL8100 también permiten utilizar la tecnología lineal modular de alta dinámica de Beckhoff en el campo de los sistemas de accionamiento compactos. Están disponibles con una anchura de 50 mm (AL812x) y se adaptan perfectamente al ELM72xx. Además de su amplia disponibilidad y flexibilidad, el hecho de que los motores se desarrollen y produzcan en Alemania garantiza un alto nivel de calidad de fabricación, lo que a su vez asegura que se puedan ejecutar aplicaciones duraderas y de alta fiabilidad con tecnología de motor lineal.
Products
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España