Med EtherCAT-modulserien EL922x integrerar Beckhoff ett elektroniskt överlastskydd för säkring av 24 V DC komponenter direkt i det högst kompakta EtherCAT I/O-systemet. Detta sänker kostnader och platsbehov i apparatskåpet i jämförelse med aktuella skyddsapparater, utan att behöva använda konventionella elektroniska lösningar i form av fristående system. Tack vare de många inställningsmöjligheterna och processdata uppfyller EtherCAT-modulen typ EL9227 många olika krav och möjliggör en transparent övervakning.
Den nya elektroniska modulserien EL922x för överlastskydd har dimensionerats för 24 V DC och omfattar 19 olika EtherCAT-moduler. Det ingår 1- och 2-kanals utföranden för olika strömlaster upp till 10 A. Det stora utbudet kan ytterligare delas in:
- Moduler EL9221 och EL9222 med standardfunktioner som märkström kan bekvämt parametreras både med TwinCAT System Manager och LED knapp
- EL9227-xxxx moduler med utökade funktioner kan parametreras i TwinCAT System Manager som t ex gällande val av karakteristisk kurva, förvarningströskel, underspänningsskydd, återmatningsstopp, händelsespårning och lösenordsskyddat mjukvarulås.
Det integrerade överlastskyddet erbjuder många olika praktiska fördelar. Kablering reduceras eftersom matning till angränsande I/O-moduler sker automatiskt vid instickning av modulen. Dessutom sparas det in både plats och kostnader till apparatskåpet då annars nödvändiga kopplingsapparater samt ytterligare I/O-moduler och matningsdon inte längre behövs. Vidare får man via EtherCAT åtkomst till olika typer av processdata så som nyttjandegrad, lastström, in-/utgångsspänning, under-/överspänning och återkoppling. Detta ger möjlighet för transparent systemövervakning, färre driftavbrott, förenklad felsökning samt en omfattande överblick över anläggningshistoriken.
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige