Mot bakgrund av Industri 4.0 och Big Data blir det allt viktigare att samla in maskindata. Den här informationen måste dels presenteras på ett överskådligt sätt och dels även omfatta många andra intelligenta komponenter vid sidan av den egentliga maskinstyrningen. TwinCAT Scope ger ett optimalt stöd för sådan integrerad datainsamling i heterogena systemmiljöer. Via en standardiserad OPC UA-kommunikationskanal kan detta diagramverktyg analysera data från såväl TwinCAT-styrenheter som tredjepartskomponenter.
TwinCAT 3 Scope består av Scope View för grafisk visning av signalförlopp och Scope Server som ansvarar för den egentliga dataloggningen. Scope Server kan installeras – även utan View-komponenter – på en målenhet för autonom loggning eller tillsammans med Scope View på motsvarande tekniska system för fjärrloggning. Den andra lösningen har den fördelen att ingen ytterligare programvara behöver installeras på målenheten. Följaktligen krävs inga uppdateringar av TwinCAT-styrenheter, och enheter utan TwinCAT behöver heller inte modifieras för att deras data ska kunna visas grafiskt i Scope View.
Tillverkaroberoende och säker datainsamling med OPC UA
För loggning av mätsignaler har Scope Server nu inte bara en TwinCAT-specifik ADS-kanal utan även en ytterligare standardiserad kommunikationskanal. Den är realiserad som en OPC UA Client. Den utbredda användningen av OPC UA inom automatiseringsteknik gör det möjligt för TwinCAT Scope att samla in och visa mätdata oberoende av tillverkare. Med OPC UA kan detta ske på ett tillförlitligt och säkert sätt, särskild vid användning av certifikat.
TwinCAT Target Browser som används för hantering av de sammankopplade datakällorna i TwinCAT Engineering har också kompletterats med stöd för OPC UA. Det möjliggör sökning i namnrymden hos de anslutna OPC UA-servrarna. På så sätt kan man välja de önskade variabler som ska loggas av Scope Server. Här finns möjlighet att konfigurera åtkomst via certifikat.
Installation av TwinCAT 3 Engineering omfattar alltid installation av Scope View och en lokal Scope Server. Båda komponenterna är kostnadsfria i basversionen, där man även kan testa kommunikation via OPC UA. Tack vare många funktioner som bland annat omfattar multicore-support, triggers, diagramsynkronisering och många zoomfunktioner lämpar sig det beprövade diagramverktyget för en ännu större användargrupp och ännu bredare tillämpningsscenarier genom de aktuella förbättringarna inom kommunikationsområdet.
Products
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige