SoltarFixarFechar

Análise completa de dados heterogêneos de controladores TwinCAT e componentes de terceiros

O TwinCAT Scope está em conformidade com o OPC UA

No contexto da Indústria 4.0 e aplicações de big data, aquisição e análise de dados de máquinas estão se tornando cada vez mais importantes. As informações devem ser apresentadas de maneira clara e eficiente, e o sistema de controle da máquina também deve abranger uma ampla variedade de outros componentes inteligentes. O software TwinCAT Scope oferece suporte ideal para a aquisição de dados integrada em ambientes de sistemas heterogêneos. Um canal de comunicação padronizado OPC UA permite que esta ferramenta de gráficos analise dados de diversas fontes, como controladores TwinCAT e componentes de terceiros.

O TwinCAT 3 Scope consiste em uma tela de osciloscópio para a exibição gráfica de curvas de sinal e um servidor de banco de dados para o registro dos dados coletados. O servidor de banco de dados pode ser instalado em um dispositivo de destino para um registro autônomo (sem o componente View, se desejado) ou no sistema de engenharia correspondente, junto com o Scope View para log remoto. Essa última solução oferece a vantagem em que nenhum software adicional precisa ser instalado no dispositivo de destino. Como resultado, não são necessárias atualizações para os controladores TwinCAT e dispositivos sem TwinCAT não precisam ser modificados para exibir seus dados graficamente no Scope View.

Coleta de dados segura e independente de fornecedor via OPC UA

Para o registro de sinais medidos, o Scope Server agora não só possui um canal de ADS específico para TwinCAT, mas também oferece suporte para outro canal de comunicação padronizado, que é realizado como um OPC UA cliente. O uso generalizado do OPC UA na tecnologia de automação permite que o Escopo do TwinCAT adquira e exiba dados medidos de uma maneira independente do fornecedor. Com o OPC UA, isso pode ser alcançado de forma confiável e segura, especialmente se os certificados forem usados.

O TwinCAT Target Browser, que é usado para gerenciar as fontes de dados conectadas no TwinCAT Engineering, também foi expandido com o suporte do OPC UA. Ele permite navegar nos namespaces dos servidores OPC UA conectados. Este recurso pode ser usado para selecionar as variáveis desejadas para o registro pelo Scope Server com opções de configuração para acesso protegido por certificado.

Uma instalação do TwinCAT 3 Engineering inclui sempre uma Scope View e um Scope Server local. Ambos os componentes de software são incluídos gratuitamente na versão básica, o que permite testar a comunicação do OPC UA. Com um rico conjunto de recursos, incluindo suporte a vários núcleos, triggers, sincronização de gráficos e inúmeras funções de zoom, a ferramenta de gráficos testada e comprovada agora é perfeitamente adequada para um grupo ainda maior de usuários e cenários de aplicativos ainda mais diversos com esses aprimoramentos de comunicação mais recentes.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/