LossaFästStäng

EtherCAT-mätplint ELM3002-0205 för högspänningsmätning

Mycket exakt och säker mätning av max. 1 200 V i bilbatterier, generatorer och motorer

EtherCAT-mätplinten ELM3002-0205 är avsedd för högspänningsmätning i batterier, generatorer och motorer. Den är kompatibel med de fyra mätområdena ±60, ±120, ±500 och ±1 200 V och är särskilt avsett för tillämpningar inom elektrisk mobilitet och förnybar energi.

När det gäller förnybar energi kan ELM3002-0205 till exempel användas för att öka effektiviteten hos vindkraftverk via direkt omformarstyrning. En förutsättning för detta är spänningsmätning i 1 200 V-området direkt på generatorn. Även segmentet av elektrisk mobilitet har liknande krav när det gäller den snabbt växande globala produktionen av bilbatterier av hög kvalitet.

Tack vare översamplingsfunktionen når den tvåkanaliga mätplinten en maximal samplingshastighet på 50 ksps per kanal. Den höga samplingshastigheten i högspänningstillämpningar ger djupare insikt i de underliggande energitillämpningarna. När det till exempel gäller generatorstyrning är snabbare svarstider möjliga. Dessutom ger hög mätnoggrannhet mer exakt frekvensdetektion som kan förbättra frekvensstabiliseringen i elnät. I batteriprovartillämpningar kan last- och kvalitetsprovning göras säkert tack vare den höga samplingshastigheten.

ELM3002-0205 är särskilt utvecklad för högspänning och är en ny produkt i mätserien ELM3xxx, som nu omfattar fler än 30 EtherCAT-plintar med hög noggrannhet i industriklass. Mätplintarna, som är en del av Beckhoffs omfattande utbud av EtherCAT-plintar, utgör grunden för framtidssäker automation.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/