Az ELM3002-0205 EtherCAT mérőterminált akkumulátorok, generátorok és motorok nagyfeszültségű mérésére tervezték. Támogatja a négy, ±60, ±120, ±500 és ±1 200 V mérési tartományt, és kifejezetten jól alkalmazható az elektromobilitás és a megújuló energiák területén.
A megújuló energiák terén az új ELM3002-0205 például a szélturbinák hatásfokának növelését támogatja közvetlen konvertervezérléssel. Ennek előfeltétele az 1200 V-os tartományban történő feszültségmérés közvetlenül a generátoron. Hasonló követelményeket támaszt például az elektromobilitási szegmens a kiváló minőségű autóakkumulátorok világszerte gyorsan növekvő, nagyüzemi gyártása során.
A túlmintavételezési (oversampling) funkcióval a kétcsatornás mérőterminál csatornánként 50 ksps maximális mintavételi sebességre képes. A nagyfeszültségben történő alkalmazás magas mintavételi sebessége nagyobb rálátást nyújt a mögöttes energetikai alkalmazásokra vonatkozóan. A generátorvezérlésben például gyorsabb reakcióidő érhető el. Továbbá a nagy mérési pontosság precízebb frekvenciamérést tesz lehetővé, ami által a villamosenergia-hálózatokban javul a frekvenciastabilizáció. Akkumulátorteszteléseknél alkalmazva a lehetséges nagy mintavételi sebesség következtében a terhelési és minőségi tesztek megbízhatóan végrehajthatók.
Az extra nagy feszültségekre specializálódott ELM3002-0205 az ELM3xxx mérőeszközcsalád új tagja, amely ezáltal már több mint 30 nagy pontosságú és ipari minőségű EtherCAT terminált tartalmaz. A Beckhoff széleskörű EtherCAT-terminál portfóliójának részeként a mérőterminálok a jövő időtálló automatizálásának alapját képezik.
![Ms. Éva Anna Porgánszki](/media/pictures/contact/eva-anna-porganszki.jpg)
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/