Beckhoff Vision innehåller nu ett komplett hårdvarusortiment utöver mjukvarulösningen TwinCAT Vision som introducerades 2017. Utvecklingen var redan från start inriktad på optimal design och industrianvändningskoncept. Expertjuryn för välrenommerade Red Dot Award bekräftade nyligen att målen uppnåtts genom att tilldela Beckhoff en utmärkelse i automationskategorin. Utmärkelsen tilldelas bara produkter som har en exceptionell design. Detta bekräftades ytterligare med iF Design Award Gold, den högsta utmärkelsen i denna tävling.
Beckhoffs Vision-hårdvarusortiment omfattar områdesavläsande kameror, objektiv med C-fattning, flerfärgad LED-belysning och kompletta Vision-enheter som perfekt uppfyller industrikraven både som individuella komponenter och komplett system för industriell bildbearbetning. Designbyrån Adrian & Greiser har tagit fram ett enhetligt designkoncept för Beckhoff som ger produktsortimentet ett utseende och en känsla som förenar sofistikerad optik och elektronik med industriell robusthet. Utmärkande designaspekter omfattar anodiserat IP65/IP67-aluminiumkåpa med härdat, reflexfritt glas, släta glasytor med hög tålighet mot rengöringsmedel och andra kemikalier, olika tillval för flexibel montering och applicering samt splitterskyddstillval. Objektiven är t.ex. snyggt strömlinjeformade och väldigt lättmonterade med tillförlitliga, låsbara justeringsalternativ.
Produktdesignen är perfekt applikationsanpassad, vilket även övertygade Red Dot-juryn, som består av runt 50 internationella produktdesignexperter. Utmärkelsen lyfter varje år fram industritillverkade produkter vars designkvalitet står ut i mängden: produkterna måste vara estetiskt tilltalande, funktionella, smarta eller innovativa. Detta passade in bra på Beckhoff Vision som tilldelades utmärkelsen "Red Dot Winner 2023".
iF Design Award 2023 Gold gjorde följande uttalande: ”En kraftfull men känslig typ: Beckhoff Vision-systemet kombinerar laboratorieinstrumentens noggrannhet med industrimaskiners robusthet. Produkterna är baserade på kontroll, vilket det genomgående snygga designspråket återspeglar.”
Products
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige