LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff Vision zweifach für das Produktdesign ausgezeichnet

Vision-Hardware-Portfolio erhält den Red Dot Award und den iF Design Award Gold

Beckhoff Vision umfasst neben der bereits 2017 eingeführten Softwarelösung TwinCAT Vision nun auch ein komplettes Hardware-Portfolio. Bei dessen Entwicklung stand von Beginn an ein optimales Design und Konzept für den industriellen Einsatz im Vordergrund. Dass dies in idealer Weise gelungen ist, hat aktuell die Expertenjury des renommierten Red Dot Award mit der Auszeichnung in der Kategorie Automatisierung anerkannt. Der Preis geht nur an Produkte, die eine hervorragende Gestaltung aufweisen. Bestätigt wurde dies zudem durch die Verleihung des iF Design Award Gold, der höchsten Auszeichnung in diesem Wettbewerb.

Das Beckhoff Portfolio an Vision-Hardware beinhaltet Flächenkameras, C-Mount-Objektive, Multi-Color-LED-Beleuchtungen und Vision-Kompletteinheiten, die sowohl als Einzelkomponenten wie auch als gesamtes Bildverarbeitungssystem optimal den industriellen Anforderungen gerecht werden. Das Designbüro Adrian und Greiser hat für Beckhoff ein durchgängiges Gestaltkonzept entwickelt, welches ein Look-and-Feel zwischen hochentwickelter Optik und Elektronik und industrieller Robustheit verortet. Zu den Designaspekten zählen das IP65/IP67-Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und gehärtetem Antireflexglas, glatte Glasflächen für eine hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel und andere Chemikalien, flexible Befestigungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie ein optionaler Splitterschutz. So bieten z. B. die Objektive hohe Montagefreundlichkeit mit zuverlässig arretierbaren Einstellmöglichkeiten, vereint in einem geradlinigen Design.

Dieses ideal an den Anwendungsbereich angepasste Produktdesign hat auch die Red-Dot-Jury, aus rund 50 internationalen Produktdesign-Experten, überzeugt. Sie zeichnet jedes Jahr industriell gefertigte Produkte für ihre herausragende Designqualität – ästhetisch ansprechend, funktional, smart oder innovativ – aus. Beckhoff Vision hat sich hierbei mit dem Siegerlabel „Red Dot Winner 2023“ durchgesetzt.

Zur Verleihung des iF Design Award 2023 Gold wurde folgendes Statement abgegeben: „Der starke, aber sensible Typ: Beckhoff Bildverarbeitungssysteme verbinden die Präzision eines Laborgerätes mit der Robustheit einer Industriemaschine. Bei diesen Produkten dreht sich alles um die Kontrolle, was sich auch in der soliden und ansprechenden Designsprache widerspiegelt.“

Produkte

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/