De elektriska cylindrarna i AA3000-serien är perfekta som direktdrivningar för linjärtillämpningar med höga processkrafter och hastigheter. Fördelarna när det gäller kraft, dynamik och kompakt format kombineras med fördelarna med servoteknik som styrd positionering, säkert stillastående och hög energieffektivitet.
Den integrerade mekanismen som består av exakta rullager, kulskruv och styrning ger en ren utväxlingsrörelse utan glapp. Den här kombinationen är även mycket kompakt. I spindelns axelände finns det en utvändig gänga som vanliga adaptrar som kulhuvuden eller klämkrokar för pneumatisk/hydraulisk användning kan monteras på.
Den första produkten i den nya serien är den elektriska cylindern AA3033 som finns i två varianter:
- med en toppkraft på 12 500 N, en kontinuerlig kraft på 3 700 N och en max. hastighet på 0,5 m/s
- med en toppkraft på 6 250 N, en kontinuerlig kraft på 1 850 N och en max. hastighet på 1,0 m/s
Pneumatisk kompatibilitet och omfattande funktioner
Den elektriska cylinderns flänsstorlek är baserad på ISO 15552 och har skruvpunkter på båda sidorna som kan användas, om till exempel en tillämpning kräver en svängtappsanslutning. Den här kompatibiliteten förenklar omvandlingen från pneumatisk till elektrisk drivteknik. Förutom hög upplösningen ger den installerade säkra 24-bitars flervarvsgivaren fördelarna med One Cable Technology (OCT) och en elektronisk typskylt för snabb och enkel idrifttagning. Dessutom möjliggör den elektriska cylindern okomplicerad tillgång till processdata, som kan användas för att snabbt och enkelt optimera processprestandan. Andra gängavstånd eller en hållbroms finns som tillval.
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige