Az AA3000-sorozat elektromos hengerei ideálisak direkt hajtásként nagy erő- és sebességigényű lineáris alkalmazásokhoz. Az erő, a dinamika, és a kompakt felépítés nyújtotta előnyök kiegészülnek a szervotechnológia előnyeivel, mint például a vezérelt pozicionálás, a biztonságos állóhelyzeti állapot és a magas energiahatékonyság.
Az integrált görgőscsapágy, golyósorsó és vezeték biztosítja a holtjátékmentes lineáris mozgást. Ráadásul mindezt nagyon kompakt méretben. Az orsó tengelyének végénél olyan külső menet található, amelyre a hagyományos adaptereket – például a gömbfejeket vagy a pneumatikus/hidraulikus befogóelemeket – lehet felszerelni.
Az új sorozat első terméke az AA3033 elektromos munkahenger, amely két változatban érhető el:
- 12 500 N maximális erővel, 3 700 N állandó erővel és 0,5 m/s maximális sebességgel, vagy
- 6 250 N maximális erővel, 1 850 N állandó erővel és 1,0 m/s maximális sebességgel.
Pneumatikus kompatibilitás és magas funkcionalitás
Az elektromos munkahenger karimamérete az ISO 15552 szabványon alapul, mindkét oldalán csavarozási pontokkal arra az esetre, ha például egy forgószemes csatlakozásnál kell alkalmazni. Kompatibilitásának köszönhetően különösen könnyű a pneumatikus meghajtásról az elektromosra átállni. A nagy felbontáson túl a beépített, biztonságos, 24 bites többfordulatú enkóder biztosítja az egykábeles technológia (One Cable Technology – OCT) és az elektronikus azonosítás előnyeit a gyors és egyszerű üzembe helyezés érdekében. Emellett az elektromos munkahengernek köszönhetően könnyen hozzáférhetőek a folyamatadatok, amivel gyorsan és egyszerűen optimalizálhatjuk a folyamat teljesítményét. Opcióként elérhetők további orsóemelkedésű kivitelek és kotyogásmentes tartófék is.
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/