The XTS linear transport system in hygienic design enables completely new, highly flexible machine concepts for the beverage industry. Together with the stainless steel Panels, I/O modules and servomotors, it provides an all-stainless steel control system for filling plants. In conjunction with our technologies for cloud-based automation, users can realise technological advances and optimised efficiency in production including lot size 1 manufacturing, product personalisation and maximised system availability.
More about this video
XTS transportsystem i „hygienisk design“ för kompakta, högflexibla motion-lösningar med optimal rengöring
XTS Hygienic är en ny version av det linjära transportsystemet eXtended Transport System från Beckhoff i rostfritt stål utförande som öppnar ett brett spektrum av nya applikationer, i synnerhet inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt allmänt för framställning resp. tappning av vätskor. I hög kapplingsklass IP 69K, med bra beständighet mot kemikalier och utan dolda hörn, kanter eller urtag tillhandahåller denna version i „hygienisk design“ en särskilt stor innovationspotential för dessa industrier: Fördelarna av standardutförandet som kombinerar högflexibel motion-lösning med enkel rengöring ger möjlighet för processoptimering och maximal produktionseffektivitet även vid höga hygienkrav.
![XTS | Linear product transport](/media/pictures/tiles/products/motion/xts-standard.png)
XTS | Linear product transport
As an intelligent transport system, the eXtended Transport System enables flexible motion profiles and new types of machine concept.