The XTS linear transport system in hygienic design enables completely new, highly flexible machine concepts for the beverage industry. Together with the stainless steel Panels, I/O modules and servomotors, it provides an all-stainless steel control system for filling plants. In conjunction with our technologies for cloud-based automation, users can realise technological advances and optimised efficiency in production including lot size 1 manufacturing, product personalisation and maximised system availability.
More about this video
XTS de «diseño higiénico» para soluciones de movimiento compactas, altamente flexibles y limpias
XTS Hygienic, la versión en acero inoxidable del eXtended Transport System de Beckhoff, ofrece un amplio espectro de nuevas aplicaciones, especialmente en el campo primario de la industria alimentaria y farmacéutica, así como para la fabricación o el llenado de líquidos en general. Con el grado de protección IP 69K, excelente resistencia química y sin esquinas, cantos o rebordes ocultos, la variante de «diseño higiénico» ofrece un enorme potencial de innovación: Las ventajas del modelo estándar, como solución de movimiento altamente flexible, se combinan con una limpieza sencilla, permitiendo optimizar los procesos y lograr una disponibilidad máxima de la instalación, también para aplicaciones con elevados requisitos de higiene.
![XTS | Linear product transport](/media/pictures/tiles/products/motion/xts-standard.png)
XTS | Linear product transport
As an intelligent transport system, the eXtended Transport System enables flexible motion profiles and new types of machine concept.