SoltarFixarFechar

Unidade regenerativa universal AX8820

Recuperação inteligente de energia para máxima eficiência

A unidade regenerativa universal AX8820 da Beckhoff é usada para alimentar a energia regenerativa de volta à rede. Ela é adequada para uso com o sistema servo de múltiplos eixos AX8000, servo drives compactos digitais AX5000 e dispositivos de terceiros. A energia é regenerada de forma senoidal, evitando as distorções da rede que são comuns com a regeneração em forma de bloco.

A unidade regenerativa AX8820 foi projetada para uma tensão de alimentação nominal de 400 a 480 V CA, saída nominal de 7 kW e uma tensão máxima de link CC de 848 V CC. Para um gerenciamento de energia eficiente, a energia regenerativa é inicialmente armazenada no link CC. O AX8820 só começa a fornecer energia de volta à rede um pouco antes de o limite de sobretensão dos dispositivos conectados ser atingido. Várias unidades regenerativas AX8820 podem ser operadas em paralelo para adaptar de forma ideal a potência regenerativa às necessidades da máquina.

Não é necessária nenhuma comunicação via EtherCAT para realizar a recuperação de energia. No entanto, a parametrização ampliada - para adaptar os níveis de tensão aos dispositivos conectados, por exemplo - é possível via EtherCAT. Com a ajuda dos diagnósticos ampliados via EtherCAT, a energia regenerativa atual também pode ser analisada. Os dados on-line podem ser usados para registrar o tempo dos processos da máquina. Isso significa que pode ser realizada uma investigação para verificar se é possível aumentar a eficiência da máquina com o escalonamento dos processos da máquina.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/