L'unité régénératrice universelle AX8820 de Beckhoff permet de réinjecter l'énergie régénérée dans le réseau. Elle peut être utilisée avec le système servo multi-axes AX8000, les servo drives compacts numériques AX5000 et des appareils tiers. L'énergie est régénérée de manière sinusoïdale, ce qui évite les distorsions du réseau qui sont courantes avec la régénération en bloc.
L'unité régénératrice AX8820 est conçue pour une tension de raccordement nominale de 400 à 480 V CA, une puissance nominale de 7 kW et une tension de moteur à courant continu maximale de 848 V CC. Pour une gestion efficace de l'énergie, l'énergie régénératrice est initialement stockée dans le moteur à courant continu. L'AX8820 ne commence à réinjecter de l'énergie dans le réseau que juste avant que le seuil de surtension des appareils connectés ne soit atteint. Plusieurs unités régénératrices AX8820 peuvent être utilisées en parallèle pour adapter de manière optimale la puissance régénératrice aux besoins de la machine.
Aucune communication via EtherCAT n'est nécessaire pour effectuer la récupération d'énergie. Cependant, un paramétrage étendu, pour adapter les niveaux de tension aux appareils connectés par exemple, est possible via EtherCAT. Grâce aux diagnostics étendus via EtherCAT, l'énergie régénératrice actuelle peut également être analysée. Les données en ligne peuvent être utilisées pour enregistrer la synchronisation des processus de la machine. Cela signifie qu'il est possible d'examiner si l'efficacité de la machine peut être augmentée en échelonnant les processus de la machine.
Products
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/