SoltarFixarFechar

Sistemas de controle integrados para as indústrias de processo

Controle baseado em PC: comunicação sem barreiras da Zona 0 para a nuvem

Na Achema 2018, feira líder para as indústrias de processo (11 a 15 de junho, Frankfurt, Alemanha), a Beckhoff apresentará a sua tecnologia de controle baseada em PC aberta para todos os mercados da indústria de processos verticais. O controle baseado em PC permite que o usuário implemente soluções abrangentes para integração de sistemas sem barreiras para a Zona 0/20 com capacidade de comunicação integrada do sensor para a nuvem.

Para responder a pressões cada vez maiores do mercado e de custos, a indústria de processos precisa de soluções de automação preparadas para o futuro. A única maneira de implementá-los é através da conectividade total do sistema, que supera a separação tradicional entre automação discreta e automação de processos. A tecnologia de controle baseada em PC da Beckhoff fornece a plataforma ideal para esse propósito.

Com o controle baseado em PC, até mesmo os sistemas distribuídos podem ser conectados com pouco esforço, permitindo o acesso a recursos centralizados e, portanto, altamente eficientes de análise e controle de processos. Devido à sua interoperabilidade, à abertura e ao suporte integrado de serviços baseados em nuvem, o sistema de automação da Beckhoff também é ideal para implementar a conectividade em ambientes de produção de acordo com os atuais conceitos de Indústria 4.0 e IoT. O usuário se beneficia em todos os aspectos - desde a integração horizontal, até mesmo além dos limites da empresa, e a integração vertical com os sistemas de produção conectados até a engenharia consistente durante toda a vida útil do equipamento.

A abordagem da Beckhoff também torna possíveis soluções de controle sem barreiras, desde a Zona 0/20 até a nuvem. Além dos componentes de automação padrão, uma ampla linha de produtos para uso em áreas perigosas está disponível. Esses incluem:

  • Cartões EtherCAT da linha ELX com entradas e saídas intrinsecamente seguras para a conexão direta de dispositivos de campo localizados em Ex Zones 0/20, 1/21 e 2/22 (sem barreiras intermediárias separadas)
  • Cartões EtherCAT da série ELX com a tecnologia TwinSAFE SC adicional
  • Painéis de controle multitoque e PCs de painel da série CPX para uso na Zona 2/22
  • TwinCAT como plataforma de software com interfaces e bibliotecas especiais para tecnologia de processos, comunicação em nuvem via TwinCAT IoT e análise de dados sincronizada por ciclos via TwinCAT Analytics
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/