À l’occasion du salon ACHEMA 2018, forum mondial de l’industrie de processus, qui s‘est déroulé les 11 au 15 juin dernier à Francfort-sur-le-Main, Beckhoff a présenté sa technologie de contrôle commande ouverte, sur base PC. Destinée à tous les marchés verticaux de l’industrie de process, cette technologie permet de réaliser des solutions complètes qui assurent l’intégration sans barrière de systèmes jusqu’à la zone 0/20 avec une communication de globale - du capteur au cloud.
L’industrie de process est confrontée au renforcement de la pression concurrentielle et à la recherche de l’optimisation des coûts. Pour y faire face, elle doit se doter de solutions d’automatisation durables et, par conséquent, mettre en place une interconnexion globale des installations qui fait disparaître la barrière traditionnelle entre l’automatisation discrète et l’automatisation des processus. La technologie de contrôle commande ouverte sur base PC de Beckhoff permet cette interconnectivité.
Avec la commande sur base PC, il est aussi possible de relier aisément entre eux des systèmes décentralisés et de mettre en place une commande d’analyse et de processus centrale extrêmement efficace. Du fait de son ouverture à chaque étape du processus et de l’utilisation intégrée de services basés sur le cloud, le système d’automatisation s’avère idéal pour réaliser une production interconnectée répondant aux concepts modernes de l’industrie 4.0 et de l’Internet des objets (IoT). Le bénéfice qu’en retire l’utilisateur s’étend à tous les secteurs, de l’intégration horizontale (au-delà des limites de l’entreprise) à l’ensemble de l’ingénierie pendant toute la durée de vie de l’installation en passant par l’intégration verticale des systèmes de production interconnectés.
Ce système permet de composer des solutions de commande sans barrière de la zone 0/20 au cloud offrant, outre les composants d’automatisation standards, un portefeuille complet de composants adaptés aux zones à atmosphère explosive. Parmi eux, on trouve :
- Bornes EtherCAT de la série ELX avec entrées/sorties à sécurité intrinsèque pour le raccordement direct aux appareils de terrain situés dans une zone Ex 0/20, 1/21 et 2/22 (sans barrières séparées, interposées)
- Bornes EtherCAT de la série ELX avec technologie TwinSAFE-SC complémentaire
- Panels de commande et panels PC multitouch de la série CPX pour l’emploi dans la zone Ex 2/22
- TwinCAT comme plate-forme logicielle avec interfaces et bibliothèques spécifiques pour le monde du process, la connexion au cloud via TwinCAT IoT et l’analyse des données synchrone au cycle par TwinCAT Analytics
Products
Industries
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/