SoltarFixarFechar

O módulo EtherCAT Box IP67 EP3751-0260 apresenta um acelerômetro e um giroscópio, tudo em um único dispositivo

Detecção precisa, mesmo de movimentos rotacionais complexos, com fusão de sensores

O módulo EP3751-0260 EtherCAT Box da Beckhoff conecta um sensor de aceleração com uma unidade de medição inercial (IMU), ou seja, com um giroscópio. Essa unidade, que mede apenas 30 x 86 x 22 mm, oferece detecção precisa de aceleração e movimento rotacional, além de medição de choque, vibração e inclinação, tanto como valores pré-processados quanto como dados brutos do sensor.

Um acelerômetro de 3 eixos de ruído ultrabaixo com uma resolução de 20 bits e uma faixa de medição adaptável de ±2, ±4 e ±8 g estão integrados. A frequência de amostragem é de 4 kHz. O sensor integrado é adequado para aplicações em que as baixas frequências precisam ser monitoradas com o mínimo de ruído possível, por exemplo, monitoramento de obras, monitoramento de pontes, robótica ou monitoramento de condições. Além disso, o módulo de E/S também apresenta um sensor de giroscópio MEMS de 3 eixos, estável à temperatura e de baixo ruído (IMU 6DoF) para registrar o movimento rotacional nos três eixos. Com esses dois sensores, uma grande variedade de aplicações de movimento pode ser medida usando apenas um módulo de E/S, e até mesmo movimentos rotacionais complexos podem ser registrados com precisão.

A conexão EtherCAT de alto desempenho também garante uma transmissão praticamente sem delays para o sistema de medição de avaliação. Os dados do sensor são parametrizáveis e podem ser transmitidos como valores brutos (não processados/não filtrados) ou como dados de medição pré-processados. Posteriormente pode então ser filtrado, processado e avaliado usando o TwinCAT Analytics, por exemplo.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/