Em novembro de 2021, a Beckhoff apresentou o MX-System: um conceito completamente novo e integrado que visa eliminar os gabinetes de controle. O conceito básico visa substituir a fiação do gabinete de controle por uma placa de base que permite que uma ampla gama de módulos eletrônicos seja interconectada automaticamente por meio de interfaces padronizadas. Todas as funções clássicas do gabinete de controle estão cobertas e as válvulas pneumáticas da Festo e da SMC agora também podem ser integradas diretamente com a ajuda de dois novos módulos.
Os módulos MX-System (contidos em um invólucro de metal) podem ser simplesmente conectados e parafusados na placa de base para criar uma unidade de invólucro à prova d'água e à prova de poeira, o que significa que podem ser usados diretamente na máquina ou no sistema sem nenhum invólucro de proteção adicional. A atual gama de funções do MX-System já abrange todas as atividades típicas do gabinete de controle, ou seja, leitura de sinais de sensores elétricos, controle de muitos tipos de atuadores ou motores em todas as classes de potência, geração de várias tensões e distribuição de energia. Com dois novos módulos, as válvulas pneumáticas da Festo e da SMC agora também podem ser integradas diretamente no MX-System como uma função.
A Beckhoff desenvolveu dois módulos de soquete - MO2414 para a Festo e MO2424 para a SMC - com a interface padrão MX-System para o respectivo tipo de válvula. O suprimento de ar para até duas válvulas Festo VUVG ou SMC JSY3000 (com vazão de até 500 l/min, dependendo do fabricante) pode ser conectado a ele. Elas podem ser montadas diretamente nos módulos, e diferentes variantes, como válvulas de 3/2, 5/2 ou 5/3 vias, também podem ser combinadas entre si. Enquanto o módulo de soquete MX-System fornece o suprimento de ar da válvula e os sinais de controle, as mangueiras de saída são conectadas diretamente à respectiva válvula.
Os novos módulos pneumáticos MO2414 e MO2424 expandem o escopo funcional do MX-System e consolidam sua abordagem integrada para a automação de máquinas e plantas. A ideia básica de configurar o gabinete de controle como um sistema distribuído e montar o sistema de controle para atuadores e sensores nas proximidades agora também é uma opção para a pneumática. Essa é uma solução particularmente adequada quando há apenas algumas funções pneumáticas em uma peça da máquina: o conjunto MX-System oferece uma maneira extremamente simples de
controlá-las. E também, o MX-System permite que os terminais de válvulas sejam controlados com uma ampla variedade de interfaces. Além disso, as vantagens do planejamento simplificado do projeto e da redução de componentes agora também podem ser aplicadas à pneumática. E não é necessário espaço adicional de instalação na máquina para as válvulas. Outra vantagem é que o Beckhoff Service App, que foi desenvolvido especificamente para o MX-System, agora também minimiza o trabalho de manutenção da parte pneumática.
Products
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/