SoltarAdjuntarCerrar

Sede central España
Beckhoff Automation S.A.

Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat, España

+34 93 58449-97
info@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/

MX-System ampliado con dos módulos neumáticos

La automatización sin armario de control ahora también incluye válvulas neumáticas

En noviembre de 2021, Beckhoff presentó MX-System: un concepto integral completamente nuevo que pretende eliminar los armarios de control. El concepto básico pretende sustituir el cableado del armario de control por una placa base que permita interconectar automáticamente una amplia gama de módulos electrónicos a través de interfaces normalizadas. Se cubren todas las funciones clásicas de los armarios de control y ahora también pueden integrarse directamente válvulas neumáticas de Festo y SMC con ayuda de dos nuevos módulos.

Los módulos MX-System (contenidos en una carcasa metálica) pueden enchufarse y atornillarse fácilmente a la placa base para crear una unidad de carcasa que, por ser resistente al agua y al polvo, puede utilizarse directamente en la máquina o el sistema sin necesidad de carcasa de protección adicional. La gama actual de funciones de MX-System ya cubre todas las actividades típicas de los armarios de control, es decir, la lectura de señales de sensores eléctricos, el control de muchos tipos de actuadores o motores de distintas clases de potencia, la generación de multitud de tensiones y la distribución de energía. Ahora, dos nuevos módulos permiten integrar directamente las válvulas neumáticas de Festo y SMC como función en MX-System.

Beckhoff ha desarrollado dos módulos de toma (MO2414 para Festo y MO2424 para SMC) con la interfaz estándar MX-System para cada uno de los tipos de válvula. Esto permite conectar la alimentación de aire de hasta dos válvulas VUVG o SMC JSY3000 de Festo (con un caudal de hasta 500 l/min, dependiendo del fabricante). Las válvulas pueden montarse directamente en los módulos o combinarse entre sí en distintas variantes, como válvulas de 3/2, 5/2 o 5/3 vías. Mientras que el módulo de toma MX-System suministra aire a la válvula y proporciona las señales de control, las mangueras de salida se conectan directamente a la válvula correspondiente.

Los nuevos módulos neumáticos MO2414 y MO2424 amplían el alcance funcional de MX-System y consolidan su enfoque integrado para la automatización de máquinas y sistemas. Ahora, la idea básica de configurar el armario de control como un sistema distribuido y montar cerca el sistema de control para actuadores y sensores también puede aplicarse a los sistemas neumáticos. Se trata de una solución especialmente adecuada cuando una pieza de la máquina solo ofrece unas pocas funciones neumáticas: el conjunto MX-System permite controlarlas de forma extremadamente sencilla. Además, MX-System permite controlar los terminales de válvulas con una amplia variedad de interfaces. Incluso, ahora las ventajas de la planificación simplificada de proyectos y la reducción de componentes también pueden aplicarse a los sistemas neumáticos. Hay que destacar también que las válvulas no requieren espacio de instalación adicional en la máquina. Otra ventaja es que la aplicación Beckhoff Service App, desarrollada específicamente para MX-System, ahora también minimiza el trabajo de mantenimiento del sistema neumático.

Products

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/