A nova série de PCs incorporados CX5300 da Beckhoff utiliza processadores Intel Atom® da série x6 (Elkhart Lake), o que ajuda a oferecer até 60% mais potência de cálculos do que a comprovada série CX5200. Outras vantagens de aplicação resultam do moderno DisplayPort para integração de HMI, bem como da unidade de fonte de alimentação com capacidade para UPS OCT e do UPS capacitivo de 1 segundo.
O CX5300 é um PC incorporado sem ventilador e está disponível em duas variantes de dispositivo:
- CX5330: com processador Intel Atom® x6214RE (1,4 GHz, dois processadores)
- CX5340: com processador Intel Atom® x6416RE (1,7 GHz, quatro núcleos de processador)
Na configuração básica, os dispositivos são equipados com 4 ou 8 GB de RAM DDR4, duas interfaces Ethernet independentes com capacidade de gigabit, bem como quatro interfaces USB 3.1 e uma DisplayPort. Uma ampla gama de opções de conexão adicionais ou funções de gateway está disponível graças à interface opcional, que pode ser instalada de fábrica e no nível de E/S, que pode consistir em terminais E-bus ou K-bus. Além disso, um módulo de sistema ou módulo de fieldbus da série CX2000 pode ser conectado por meio da conexão de polo alto no lado esquerdo do dispositivo. Além disso, o CX5300 é caracterizado por uma unidade de fonte de alimentação isolada eletricamente internamente com capacidade de UPS OCT, o UPS capacitivo integrado de 1 segundo para armazenamento persistente de dados e baixo consumo de energia.
Products
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/