LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Embedded-PC-Serie CX5300 mit neuester Generation Intel-Atom®-CPUs

Um bis zu 60 % gesteigerte Rechenperformance

Die neue Embedded-PC-Serie CX5300 von Beckhoff nutzt die Intel-Atom®-Prozessoren der x6-Reihe (Elkhart Lake) und bietet damit bis zu 60 % mehr Rechenleistung als die bewährte Baureihe CX5200. Weitere Anwendungsvorteile ergeben sich durch den modernen DisplayPort zur HMI-Anbindung sowie das UPS-OCT-fähige Netzteil und die kapazitive 1-Sekunden-USV.

Der CX5300 ist ein lüfterloser Embedded-PC und steht in zwei Gerätevarianten zur Verfügung:

  • CX5330: mit Intel-Atom®-Prozessor x6214RE (1,4 GHz, zwei Prozessorkerne),
  • CX5340: mit Intel-Atom®-Prozessor x6416RE (1,7 GHz, vier Prozessorkerne).

Die Geräte sind in der Basisausstattung mit 4 bzw. 8 GB DDR4-RAM, zwei unabhängigen, Gigabit-fähigen Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-3.1-Schnittstellen und einem DisplayPort ausgestattet. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Busklemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen. Zusätzlich lässt sich über den hochpoligen Anschluss auf der linken Geräteseite ein System- oder Feldbusmodul der CX2000-Familie anstecken. Der CX5300 zeichnet sich weiterhin durch ein intern galvanisch getrenntes Netzteil mit UPS-OCT-Fähigkeit, die eingebaute kapazitive 1-Sekunden-USV für persistente Datenspeicherung sowie einen niedrigen Leistungsverbrauch aus.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/